2AT25AL1168.4-LDS Y=14.2 - Producto obsoleto

Producto 2AT25AL1168.4-LDS Y=14.2 ahora es un artículo obsoleto. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

2AT25AL1168.4-LDS Y=14.2
2AT25AL1168.4-LDS Y=14.2

Riel perfilado, Serie T Bola Montaje, 2 Carriage, 1 Riel, 1168.4 mm Long, Size: 25 mm, X=60 mm, Y=14.2 mm, Junta de baja resistencia Opción


  • Sold as assemblies only. Carriages are dimensionally matched to rails during assembly.
  • Lightweight design and construction
  • Aluminum rail with hardened steel ball path insert

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]70 mm
[B1]23 mm
[B2]23.5 mm
[F1]7 mm
[F2]10.7 mm
[G]12 mm
[G2]10 mm
[J]29.5 mm
[J1]22 mm
[L1]45 mm
[M1]8 mm
[N]57 mm
[S1]M8 
[S2]M6 
[Y2]14.2 mm
Altura del montaje [A]36 mm
Dim. [X]60 mm
Dim. [Y]14.2 mm
Longitud1168.4 mm 
Longitud de plataforma [L]88 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyMontaje 
Número de plataformas
Options ExtendedJunta de baja resistencia 
Tamaño de riel (nominal)25 mm
Temperature Max80 °C
Weight1.8 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima50 m/s²
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km13000 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km16379 N
Valor nominal de carga estática15000 N
Velocidad máxima3 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?